Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 353 5848 010
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 353 5848 010
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Wiring 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 20
  • Damar yapısı 20x AWG 26/7
  • Koruma Shielded
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    1.9 mm
    2 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    1.9 mm
    2 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Açıklık mesafesi ≥ 1.2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1.9 mm
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • Yerleştirme kuvveti ‌ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti ‌ 50 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-ground)
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • Titreşim direnci 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Darbe direnci 50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Silver plated Termination side
    Silver plated Mating side
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140246218
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar