Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 48 313 18A6 015
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 1,5m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 313 18A6 015
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 1,5m
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
    Conector 1
    Conector 2
Tanımlama
  • Kategori Cableado de sistema
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Conjuntos de cable
  • Teknik özellikler Premontado por ambos lados
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polos
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poles
  • Kablo tipi Cable de cobre (redondo)
  • Kablonun açıklaması Cableado 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1.5 m
  • Damar sayısı 10
  • Damar yapısı 10x AWG 20
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gris
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS muafiyetleri 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV durumu 符合豁免標準
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Letonia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140246119
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare