Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 284 7757 050
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 284 7757 050
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +75 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 294,226 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140262515
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta