Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 700 0610 150
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 15m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 15m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1
Lungimea cablului: 15 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 700 0610 150
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 15m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 2,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie clemă cu arc
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală ‌ 24 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -15 ... +70 °C deplasat
    -5 ... +70 °C lanţ de tracțiune
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    15x Diametrul cablului (îndoire repetată cu ghidare forţată)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Rezistenţă la vibraţii 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc 30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7001 (gri argintiu)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140502697
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați