myHARTING Login
コンフィギュレータ
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
電纜長度
部品番号: 33 50 700 0609 030
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線
ケーブル長さ: 3 m
ノート
Compare
部品番号: 33 50 700 0609 030
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Classic 110 5G 1,5qmm
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han® PushPull (V14)
Identificación
Power L
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 1.5 mm²
Método de terminación
Terminación de mordaza de resorte
Blindaje
Unshielded
Número de contactos
5
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
24 V
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C unmoved
-15 ... +70 °C moved
-5 ... +70 °C drag chain
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Radio de flexión mínimo
4x Cable diameter (singular bending)
10x Cable diameter (repeated bending)
15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
Cadena de arrastre compatible
Yes
Resistencia a las vibraciones
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Resistencia a los golpes
30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7001 (silver-grey)
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Sustancias de la California Proposition 65
Yes
Sustancias de la California Proposition 65
Lead
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140502475
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (チェコ語)
PDF (オランダ)
PDF (スペイン語)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (イタリア語)
PDF (スウェーデン語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare