Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Numéro d‘article: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • Material (overmoulding) Polyamide (PA)
  • Colour (overmoulding) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 109.1 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262737
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer