Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 26 231 0900 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 90m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 90m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Premoldeado, para bases pasamuros, cortas
Longitud de cable: 90 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 26 231 0900 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 90m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Konnektor 2 LC duplex
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet
    Singlemode
    Overstøbt
    til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, kort
Version
  • Kabellængde 90 m
  • Ledningsstruktur 9 / 125 µm
  • Detaljer Andre kabellængder efter anmodning!
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 76 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140280960
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600