Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 26 231 0200 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Многомодовый, Литой, для (длинных) блочных кожухов с креплением на перегородке
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 26 231 0200 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series PushPull XS SFP
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Multimode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure 50 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140281592
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare