Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
N.º de referencia: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
PFT-housing with bayonet locking notch

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, Montaje frontal
Tamaño: B17
Enclavamiento mediante bayoneta
Material (capota/base): Aleación de cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65 / IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Carcaças/Bases
  • Series Conectores circulares B17
  • Type of hood/housing Base de embutir
  • Description of hood/housing
    Reto
    Montagem dianteira
Version
  • Size B17
  • Fixing Furo de fixação 4 x 2,8 mm
  • Locking type Trava tipo baioneta
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição travada
Material properties
  • Material (hood/housing) Liga de zinco
  • Surface (hood/housing) Niquelado
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Preto
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications Inspirado pela IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 em preparação
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Taiwan
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica