Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Ersatzteil
2
Artikelnummer: 21 03 599 2516
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Wanddurchführung
mit Litzen, für Rückwandmontage
‌30 cm
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 599 2516
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Ersatzteil
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Rückwandmontage
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung L-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 14
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 63 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 2 Nm Kontermutter
  • Schlüsselweite
    17
    18
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Länge der Litzen ‌ 30 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 48,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227651
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen