Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 341 2530
PCB receptacle female back B-cod 5-pole
PCB receptacle female back B-cod 5-pole

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación B
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 341 2530
PCB receptacle female back B-cod 5-pole
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Złącza
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Adapter PCB
  • Specification
    Prosty
    zawiera obudowę gniazda
    Do montażu tylnego
Version
  • Termination method Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Gender Żeński
  • Shielding Ekranowane
  • Number of contacts 5
  • Coding B-kodowany
  • Locking type Mocowanie śrubowe
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Nakrętka blokująca
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Material (hood/housing) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228139
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar