Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Carcaças/Bases
1
Cikkszám: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Inserts
Wave soldering termination, Solder termination
Male, Female
Polyamide (PA GF)
Size: B17
Contacts: 7
Copper alloy
Au over Ni
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Hoods/Housings
1
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors B17
  • Identification Hybrid
  • Element PCB connector
  • Specification Application B according to future IEC 61076-2-118 Type B1702012
  • Features
    Date: Male contacts with solder termination
    Power: Female contacts with solder termination
Version
  • Termination method
    Wave soldering termination
    Solder termination
  • Gender
    Male
    Female
  • Size B17
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 7
  • Number of data contacts 4
  • Number of power contacts 2
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
  • Details
    Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
    Connector shall not be live when disconnected.
    Installation by skilled persons only.
Technical characteristics
  • Rated voltage (data) 50 V
  • Rated impulse voltage (data) 0.8 kV
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 300 V
  • Rated impulse voltage (power) 4 kV
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA GF)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19.56 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás