Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Motor cable
Pre-assembled on one side, With brake, for motors in star connection
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osanumero: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Element Motor cable
  • Specification
    Pre-assembled on one side
    With brake
    for motors in star connection
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Han® Q 4/2 Male
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 6x 1.5 mm²
  • PE contact Yes
  • Field of application for motor connection
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • ECHA SCIP number ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274310
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare