myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
129
no data available
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
33 48 344 7804 025
Osa number: 33 48 344 7804 025
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,5m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Osa number: 33 48 344 7804 025
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
設備端 / 面板饋通
129
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Tipo di cavo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connettore 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Connettore 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING Mini PushPull
Identifikation
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overstøbt
IDC-terminering
Konnektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Piercing-terminering
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
2,5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Piercing-terminering
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C
Kabeldiameter
6,7 mm ± 0,3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UN/ECE-R 118
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
UL 1581, Sec. 1090 (H) Retardo de llama
EN 60811-404 Resistencia al aceite
UL style 21815
IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
EN 50618 Resistente a rayos UV
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140796775
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Inglise)
PDF (Inglise)
PDF (Prantsuse)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Hispaania)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Türgi)
PDF (Rootsi)
PDF (Poola)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare