Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 282 8002 010
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 282 8002 010
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Steckverbinder 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
    Ognioodporny
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 22/7
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Ancho de banda
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140345454
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica