Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 181 9225 400
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 181 9225 400
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m
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
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING M8 T1 Industrial Męski
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING M8 T1 Industrial Żeński
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 40 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Męski
    Żeński
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie Single Pair Ethernet (SPE)
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Prąd znamionowy 4 A
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 8 A
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Średnica przewodu 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia 5x średnica przewodu
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Odporność na olej
    IEC 60754-1 Bezhalogenowość
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica