Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 810 0380 005
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 0,5m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 810 0380 005
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Câbles assemblés
  • Serie Connecteurs circulaires M8
  • Elemento Cordons
  • Especificaciones Pré-équipé d'un côté
  • Conector 1
    M8 Codage A
    Femelle Droit
  • Tipo de cable Câble cuivre (rond)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,25 mm²
  • Codificación Codage A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exenciones RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Estado ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sustancias REACH SVHC Oui
  • Sustancias REACH SVHC Plomb
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Oui
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomb
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,25 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140141087
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar