Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Număr articol: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Trecere prin panou
Cu conductori, pentru montaj frontal
‌20 cm
Note
Comparați
Număr articol: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M5
  • Element Panel feed through
  • Specificație
    With conductors
    for front mounting
Versiune
  • Gen Male
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune II
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Lungimea conductorului ‌ 20 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • Material (carcasă/priză) Brass, nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-105
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140224681
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați