Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 47 000 0009
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje trasero
‌20 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 47 000 0009
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M5
  • Element Pasamuros
  • Specification
    Con conductores
    para montaje trasero
Version
  • Gender Hembra
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 4
  • Coding Codificación A
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Pack contents con tuerca de retención
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,14 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category II
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 20 cm
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en oro
  • Material (hood/housing) Latón, niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-105
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140224711
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar