Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M23
  • Identyfikacja Power
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on one side
  • Złącze 1
    M23
    Male Straight
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Cechy
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 6
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 16 + 2x AWG 17
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 28 A
  • Napięcie znamionowe 630 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Orange
  • Materiał (zalewanie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Kolor (zalewanie) Black
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140241343
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare