Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 21 37 340 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Osa number: 21 37 340 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Circular connectors M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on one side
  • Steckverbinder 1
    M23
    Male Angled
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Merkmale
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 19
  • Adernaufbau 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsstrom (Power) 9 A
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Silver plated
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Black
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Farbe Umspritzung Black
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241077
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare