Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
5
carcasas/bases
27
Número de parte: 09 15 112 2702
M23 12 Female -solder (termination)
M23 12 Female -solder (termination)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación soldable
Hembra
Poliamida (PA)
Blanco
Corriente nominal: ‌8 A
Contactos: 12
Sección de conductor: 1 mm² Máx.
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 15 112 2702
M23 12 Female -solder (termination)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
5
carcasas/bases
27
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Insertos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 12
Características técnicas
  • Sección de conductor 1 mm² Máx.
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal 200 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140163034
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions