Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
N.º de referencia: 21 17 200 3100
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Pasamuros, Montaje trasero
Tamaño: M17
Bloqueo a tornillo, Bloqueo por palanca
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 21 17 200 3100
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
  • Descripción de capota/base
    Pasamuros
    Montaje trasero
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
  • Rango de sujeción 3,5 ... 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140335943
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar