Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
17
N.º de referencia: 21 17 501 0000
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌8 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 1 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 17 501 0000
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Custodie
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M17
  • Identification Signal
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Terminação crimpada
  • Gender Macho
  • Number of contacts 8
  • Number of signal contacts 8
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 1 mm²
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 60 V
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Zwart
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237/2238 wordt voorbereid
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819559
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421