Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
1
Artikelnummer: 21 17 070 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE ,0,75-1,0mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE ,0,75-1,0mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Buchse
Kupferlegierung
vergoldet
Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 17 070 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE ,0,75-1,0mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
1
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M17
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 19 ... AWG 17
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.183 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819740
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen