Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0888 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m Rail PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m Rail PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0888 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m Rail PP 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 X-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 X-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 24/7
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 0.5 A
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    6x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin copolymer
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140491519
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar