Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
Accessories
13
Osa number: 21 03 881 3807
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable connector
Angled
Male
X-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm²
Rated current: ‌0.5 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 03 881 3807
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
Accessories
13
toote detailid
Identification
  • Category コネクタ
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Identification Slim Design
  • Element ケーブルコネクタ
  • Specification アングル型
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender オス
  • Shielding
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • Number of contacts 8
  • Coding Xコード
  • Locking type ねじロック
  • Details
    クリンプコンタクトは別売。
    フランジセットは別途ご注文ください。
  • Details 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1.4 mm
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧 48 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 64.4 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226647
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare