Matching Products
Matching Products NEW
Kontakte
4
Steckpartner
47
Werkzeuge
3
Part number: 21 03 881 3417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor
Vinklet
Male
D-kodning
Crimpterminering
Flydende krystal polymer (LCP)
Kontakter: 4
Ledertværsnit: 0.12 ... 0.82 mm²
Nominel strøm: ‌4 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 881 3417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Kontakte
4
Steckpartner
47
Werkzeuge
3
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Csatlakozók
  • Baureihe Connettore circolari M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kábelcsatlakozó
  • Beschreibung Könyökös
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung
    geschirmt
    Schirmanbindung mit Crimpflansch
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.12 ... 0.82 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    48 V AC
    60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0.6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Lega di zinco
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV Status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Piombo
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe
    Piombo
    Nichel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226517
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare