Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
9
Tools
1
Parça numarası: 21 03 319 2801
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable connector
Straight
Female
A-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 8
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.5 mm² max.
Rated current: ‌2 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 319 2801
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
9
Tools
1
Ürün detayları
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable connector
  • Spécification Straight
Version
  • Méthode de raccordement Screw termination
  • Genre Female
  • Blindage Unshielded
  • Nombre de contacts 8
  • Codage A-coding
  • Type de verrouillage Screw locking
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.5 mm² max.
  • Section de conducteur [AWG] AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Tension nominale 30 V
  • Tension de claquage 0.8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0.6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 18
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 4 ... 8 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) ポリアミド (PA)
  • Material (contacts) 真鍮
  • Surface (contacts) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • Material (hood/housing)
    ポリアミド (PA)
    亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 33.6 g
  • Pays d'origine Slovakia
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140225213
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın