Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Артикул: 21 03 881 2433
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный соединитель
Прямой, Outer PushPull
Розетка
D-кодирование
Подключение обжимом
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Контакты: 4
Поперечное сечение проводника: 0.12 ... 0.82 mm²
Номинальный ток: ‌4 A
Литой цинк
Outer PushPull
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 881 2433
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название PushPull
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация
    Прямой
    Outer PushPull
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Экранирование
    Экранированный
    Присоединение экрана с помощью обжимного фланца
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-кодирование
  • Тип блокировки Outer PushPull
  • Подробные данные
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    Обжимной фланец заказывается отдельно.
  • Подробные данные Только для сетей Fast Ethernet
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,12 ... 0,82 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2,3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140226951
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.116,00
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare