Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Osanumero: 21 03 296 2506
M12 Power IDC female L-coded w/o FE
M12 Power IDC female L-coded w/o FE

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable connector, Straight, Female, L-coding, HARAX® connection technology, Polyamide (PA), Black, Contacts: 4, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm², Rated current: ‌12 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition
Notes
Compare
Osanumero: 21 03 296 2506
M12 Power IDC female L-coded w/o FE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
tuotteen yksityiskohdat
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 HARAX® 接続技術
  • ジェンダー メス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Lコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 63 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 17
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 5.8 ... 13.5 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 80 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140227231
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare