Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 4852
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-ANG-SHLD
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-ANG-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Acodado, con base, para montaje frontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 4852
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-ANG-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Spare Part
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering PushPull
  • Element PCB-adapter
  • Specification
    Vinklad
    inkl. chassihus
    till frontinstallation
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Kön Hona
  • Skärmning Shielded
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsningstyp
    Skruvlåsning
    PushPull
  • Leveransomfattning 30 pieces in a tray
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 0.5 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 0.8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm Lock nut
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Au over Ni Mating side
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 30
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140228313
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD