Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
4
Tools
2
Accessories
13
Osanumero: 21 03 821 1833
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable connector, Straight, Male, A-coding, Crimp termination, Liquid crystal polymer (LCP), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm², Rated current: ‌2 A, Zinc die-cast, PushPull, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition
Notes
Compare
Osanumero: 21 03 821 1833
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
4
Tools
2
Accessories
13
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category コネクタ
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Identification PushPull
  • Element ケーブルコネクタ
  • Specification ストレート型
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender オス
  • Shielding
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • Number of contacts 8
  • Coding Aコード
  • Locking type PushPull (outer)
  • Details
    クリンプコンタクトは別売。
    フランジセットは別途ご注文ください。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.65 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226890
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare