Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 896 1525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Outer PushPull
Macho
Codificación K
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Cinc fundido a presión
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 896 1525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation
    Power
    PushPull
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation
    Lige
    Outer PushPull
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Antal effektkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1x PE-kontakt
  • Specifikation for specialkontakter PE-kontakt
  • Kodning K-kodning
  • Låsetype Outer PushPull
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 630 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6,6 ... 11,6 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 70 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226968
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar