Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
59
Part Number: 21 03 599 1515
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR  2,5mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through, With conductors, for rear mounting
Notes
Comparar
Part Number: 21 03 599 1515
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
59
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Power
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação
    Com condutores
    para montagem traseira
Versão
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 4
  • Número de contatos especiais 1x Contato FE
  • Especificação de contatos especiais Contato FE
  • Codificação Codificação L
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2.5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 63 V
  • Tensão nominal de impulso 1.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 2 Nm Lock nut
  • Tamanho
    17
    18
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Comprimento do condutor ‌ 30 cm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Cor (inserto) Grey
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Au over Ni Mating side
  • Material (carcaça/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 48,9 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140227699
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar