Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Număr articol: 21 03 309 5504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 1,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 1,5mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Trecere prin panou
Cu conductori, pentru montaj spate
‌30 cm
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 309 5504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 1,5mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Detalii produs
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás Power
  • Elem Fali átvezetés
  • Specifikáció
    Vezetőkkel
    hátoldali szereléshez
Verzió
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Különleges érintkezők száma 1x PE érintkező
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE érintkező
  • Kódolás K-kódolású
  • Rögzítés típusa
    Csavaros rögzítés
    PushPull
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 16
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 630 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 30 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (érintkezők) Brass
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 46 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227538
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați