Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Peça de reposição
2
Part Number: 21 03 309 6504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Passagem através do painel
Com condutores, para montagem traseira
‌30 cm
Notes
Compare
Part Number: 21 03 309 6504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Peça de reposição
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Power
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação
    Com condutores
    para montagem traseira
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 4
  • Número de contatos especiais 1
  • Especificação de contatos especiais contato terra
  • Codificação Codificação K
  • Tipo de trava
    Trava parafuso
    PushPull
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 16
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 630 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Porca autotravante
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Comprimento do condutor ‌ 30 cm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 48 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140227576
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare