Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Numer Katalogowy: 21 03 309 5503
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przepust panelowy
Z przewodnikami, Do montażu przedniego
‌30 cm
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 309 5503
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
  • Coding K-coding
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 30 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 48 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227521
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare