Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 210
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 21m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 21m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 21 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 210
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 21m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificatie Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Type kabel Cable de cobre (redondo)
  • Beschrijving van de kabel para aplicaciones en el sector ferroviario
Versie
  • Kabellengte 21 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering codificación D
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastómero
  • Kleur (kabel) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Plomo
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Rumanía
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140247901
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar