Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
10
N.º de referencia: 09 48 800 0011 090
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 800 0011 090
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 9 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-coding
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Średnica przewodu 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedancja ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 610 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140239999
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica