Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
53
Numéro d‘article: 21 34 840 0585 005
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 21 34 840 0585 005
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
53
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140141872
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer