Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
2
System Cables
113
N.º de referencia: 21 03 317 6505
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 317 6505
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
2
System Cables
113
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje frontal
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Sin tuerca de retención
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 50 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140137639
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar