Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
1
N.º de referencia: 21 43 786 3401
M12-CC-SCR-4P-DCOD-M-ANG-SHLD
M12-CC-SCR-4P-DCOD-M-ANG-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
codificación D
Terminación de tornillo
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 1.5 mm² Máx.
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 43 786 3401
M12-CC-SCR-4P-DCOD-M-ANG-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Details Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1.5 mm² max.
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 1.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0.6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 18
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4,5 ... 8,3 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Brass
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Mating side
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 51,91 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140225268
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar