Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Part number: 21 34 770 0568 200
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PUR shld 20m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PUR shld 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 21 34 770 0568 200
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PUR shld 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Hun Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 0,34 mm²
  • Afskærmning Afskærmet
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140239319
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare