Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0314
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 20.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 20.00m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Не содержит галогенов
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0314
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 20.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Circular connectors M12
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on one side
  • コネクタ 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明 Halogen-free
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • 結線方式 Crimp termination
  • シールド Unshielded
  • コーディング A-coding
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 mated condition
  • ケーブル径 4.5 mm
  • 最小曲げ半径
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140966864
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare