myHARTING Login
구성자
Products
Products
eShop News
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
PCB konnektörleri
Operatör arayüzleri
Arayüz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler
Sistem kablajı
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
품번들: C2 13 200 0000 0073
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 5.00m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0073
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 5.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identificare
Categoria
Cableado de sistema
Seria
Conectores circulares M12
Element
Conjuntos de cable
Specificație
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Acodado
Sobremoldeado
Tip cablu
Cable de cobre (redondo)
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminación de engaste
Ecranare
No blindado
Codificare
Codificación A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diametru cablu
4,9 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7040 (gris ventana)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
UL / CSA
UL en preparación
Certificaciones
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
Alemania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140508675
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Danish)
PDF (Spanish)
PDF (Italian)
PDF (Czech)
PDF (Japanese)
PDF (German)
PDF (Korean)
PDF (English)
PDF (Hungarian)
PDF (French)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Romanian)
PDF (Swedish)
PDF (Russian)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Chinese)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (English)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다