Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0077
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0077
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 無鹵素
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140509979
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer