Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
2
部品番号: 21 34 750 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 750 0474 050
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 5,0 m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria システムケーブル
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • Tip cablu 銅ケーブル (丸型)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0.34 mm²
  • Ecranare シールド付き
  • Codificare Aコード
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (ポリウレタン)
  • Culoare (cablu)
  • RoHS 適合
  • stare ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 含まず
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 含まず
  • Propunerea din California 65 de substanțe 含まず
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140238923
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare