配套產品
配套產品
零件號: 21 35 020 0305 100
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 10m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 10m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 35 020 0305 100
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PUR 10m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 3
  • 蕊結構 3x 0.34 mm²
  • 編碼 A編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 245.055 g
  • 原產國 墨西哥
  • GTIN 5713140811362
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較