매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Connector 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 3
  • Kernstructuur 3x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status 준수
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen no
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen no
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다